chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4U-Q8SE-RP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI4U-Q8SE-RP6X
Bestel-ID 4635821
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
40 mm x 8 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4U-Q8SE-RP6X
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
96,91 €
Artikel totaal
96,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support