chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI4U-Q8SE-AP6X-0.6-PSG3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI4U-Q8SE-AP6X-0.6-PSG3M
Bestel-ID 4635836
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
40 mm x 8 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.6
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
104,19 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4U-Q8SE-AP6X-0.6-PSG3M
Artikel totaal
104,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support