chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI15-Q30-AN6X 3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI15-Q30-AN6X 3M
Bestel-ID 4659331
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
53 mm x 30 mm x 30,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
3
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI15-Q30-AN6X 3M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
15
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
52,80 €
Artikel totaal
52,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support