chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LTE770M-HT10-LI0-P-0.125-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
Drukvaste lineaire positiesensor Analoog
LTE770M-HT10-LI0-P-0.125-H1151
Bestel-ID 100004736
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
896,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Staaf
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik (mm)
770
Meetprincipe
magnetostrictief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTE770M-HT10-LI0-P-0.125-H1151
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Meetbereik (mm)
770
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
729,96 €
Artikel totaal
729,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support