chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LTX325M-R10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure-resistant Linear Position Sensor Analog
LTX325M-R10-LI0-X3-H1151
Bestel-ID 100005378
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
520,6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Staaf
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Continue niveaumeting
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
325
Meetprincipe
magnetostrictief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Uitvoering behuizing
AL
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Meetbereik (mm)
325
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTX325M-R10-LI0-X3-H1151
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
923,51 €
Artikel totaal
923,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support