chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LTE300M-HT10-LU0-P-0.25-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drukvaste lineaire positiesensor Analoog
LTE300M-HT10-LU0-P-0.25-H1151
Bestel-ID 100005735
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
426,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Staaf
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik (mm)
300
Meetprincipe
magnetostrictief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Meetbereik (mm)
300
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTE300M-HT10-LU0-P-0.25-H1151
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
645,90 €
Artikel totaal
645,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support