chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LTX700M-R10-SSI2-GSF1-X3-H1161 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure-resistant Linear Position Sensor SSI
LTX700M-R10-SSI2-GSF1-X3-H1161
Bestel-ID 100025240
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
895,6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Staaf
Communicatieprotocol
SSi
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
700
Meetprincipe
magnetostrictief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Resolutie
0.005 mm
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Uitvoering behuizing
AL
Eigenschappen
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Meetbereik (mm)
700
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
1 055,12 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTX700M-R10-SSI2-GSF1-X3-H1161
Artikel totaal
1 055,12 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support