chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DW1250-70-7E-H1441 | TURCK - Your Global Automation Partner
Draw Wire Encoder Assembly Analoog
DW1250-70-7E-H1441
Bestel-ID 1545539
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Titanium geanodiseerd aluminium
Meetbereik (mm)
1250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitgangstype
Analoog
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
DW1250-70-7E-H1441
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Meetbereik (mm)
1250
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
629,31 €
Artikel totaal
629,31 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support