chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LI300P2-Q25LM1-ESG25X3-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve lineaire wegopnemers
LI300P2-Q25LM1-ESG25X3-H1181
Bestel-ID 1590362
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
358 mm x 35 mm x 25 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Profiel
Communicatieprotocol
SSi
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Aluminium/kunststof
Meetbereik (mm)
300
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Resolutie
0,001 mm
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LI300P2-Q25LM1-ESG25X3-H1181
Eigenschappen
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Meetbereik (mm)
300
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
516,78 €
Artikel totaal
516,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support