chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-UNR-AP6X-0.1-PSG3M/S909 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNR-AP6X-0.1-PSG3M/S909
Bestel-ID 100001457
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
cilinder met C-gleuf
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.1
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-UNR-AP6X-0.1-PSG3M/S909
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Cilinderbouwvorm
cilinder met C-gleuf
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
79,97 €
Artikel totaal
79,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support