chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BIM-UNTK-AP7X-2-PSG3M/S909 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor Voor pneumatische cilinders
BIM-UNTK-AP7X-2-PSG3M/S909
Bestel-ID 100054334
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
19,7 mm x 5 mm x 6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
cilinder met T-gleuf, ronde cilinder bouwvorm, Trekstangcilinder, Zwaluwstaartcilinder, gegroefd
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
0.3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Cilinderbouwvorm
Zwaluwstaartcilinder, gegroefd, cilinder met T-gleuf, ronde cilinder bouwvorm, Trekstangcilinder
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
57,09 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-UNTK-AP7X-2-PSG3M/S909
Artikel totaal
57,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support