chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-IKE-Y1X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor Voor pneumatische cilinders
BIM-IKE-Y1X
Bestel-ID 1056400
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
GD-Zn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-IKE-Y1X
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NAMUR
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
57,64 €
Artikel totaal
57,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support