chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-PST-Y1X-0.2-RS4.21T W/KLP80 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magneetveldsensor Voor pneumatische cilinders
BIM-PST-Y1X-0.2-RS4.21T W/KLP80
Bestel-ID 1057095
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
23 mm x 14 mm x 16 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Cilinderbouwvorm
ronde cilinder bouwvorm
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Cilinderbouwvorm
ronde cilinder bouwvorm
Uitgangsfunctie
NAMUR
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-PST-Y1X-0.2-RS4.21T W/KLP80
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
153,67 €
Artikel totaal
153,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support