chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-NST-Y1X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-NST-Y1X 7M
Bestel-ID 1058405
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
28 mm x 17 mm x 14 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
cilinder met T-gleuf, Profielcilinder, Zwaluwstaartcilinder, gegroefd
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-NST-Y1X 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Cilinderbouwvorm
cilinder met T-gleuf, Zwaluwstaartcilinder, gegroefd, Profielcilinder
Uitgangsfunctie
NAMUR
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
76,34 €
Artikel totaal
76,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support