chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3
Bestel-ID 1347190
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
34 mm x 17 mm x 34 mm
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
Profielcilinder, Trekstangcilinder, Zwaluwstaartcilinder, uitwendige groef
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
GD-Zn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Cilinderbouwvorm
Trekstangcilinder, Profielcilinder, Zwaluwstaartcilinder, uitwendige groef
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
154,66 €
Artikel totaal
154,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support