chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BIM-IKM-AZ3X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-IKM-AZ3X2
Bestel-ID 13472
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
34 mm x 17 mm x 34 mm
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
Profielcilinder, Trekstangcilinder, Zwaluwstaartcilinder, uitwendige groef
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
GD-Zn
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Cilinderbouwvorm
Trekstangcilinder, Profielcilinder, Zwaluwstaartcilinder, uitwendige groef
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
130,02 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-IKM-AZ3X2
Artikel totaal
130,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support