chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-EM12E-Y1X-H1141/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor With Increased Temperature Range
BIM-EM12E-Y1X-H1141/S100
Bestel-ID 1539932
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Bijzondere kenmerken
Magneet-inductief
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
90
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-EM12E-Y1X-H1141/S100
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Uitgangsfunctie
NAMUR
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
109,23 €
Artikel totaal
109,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support