chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-EM12E-AP4X-H1141
Bestel-ID 1579915
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneet-inductief
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
90
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-EM12E-AP4X-H1141
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
116,27 €
Artikel totaal
116,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support