chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-EM12E-AP4X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-EM12E-AP4X 7M
Bestel-ID 1579919
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneet-inductief
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
90
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-EM12E-AP4X 7M
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
130,02 €
Artikel totaal
130,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support