chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-AKT-AD4X W/KLA1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-AKT-AD4X W/KLA1
Bestel-ID 4480090
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
28 mm x 30 mm x 15 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
Profielcilinder
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.3
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-AKT-AD4X W/KLA1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Cilinderbouwvorm
Profielcilinder
Uitgangsfunctie
2-draads
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
91,08 €
Artikel totaal
91,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support