chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BIM-PST-AD6X W/KLP80 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-PST-AD6X W/KLP80 7M
Bestel-ID 4624602
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
23 mm x 14 mm x 16 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
ronde cilinder bouwvorm
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Eigenschappen
Cilinderbouwvorm
ronde cilinder bouwvorm
Uitgangsfunctie
2-draads
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
92,29 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-PST-AD6X W/KLP80 7M
Artikel totaal
92,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support