chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-PSM-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-PSM-AN6X
Bestel-ID 4625500
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
22 mm x 14 mm x 18,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
AL
Uitvoering behuizing
Al/PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-PSM-AN6X
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
68,09 €
Artikel totaal
68,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support