chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3
Bestel-ID 4627290
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
34 mm x 17 mm x 34 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
Profielcilinder, Trekstangcilinder, Zwaluwstaartcilinder, uitwendige groef
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
GD-Zn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Cilinderbouwvorm
Trekstangcilinder, Profielcilinder, Zwaluwstaartcilinder, uitwendige groef
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
137,72 €
Artikel totaal
137,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support