chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-KST-AN6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-KST-AN6X-V1131
Bestel-ID 46743
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
37 mm x 16 mm x 17 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
ronde cilinder bouwvorm
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
GD-ZN/Al/PA12-GF30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-KST-AN6X-V1131
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Cilinderbouwvorm
ronde cilinder bouwvorm
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
103,51 €
Artikel totaal
103,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support