chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-M12E-AP6X-H1141/S1751
Bestel-ID 4681289
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneet-inductief
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
FM C1D2
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
90
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-M12E-AP6X-H1141/S1751
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
315,15 €
Artikel totaal
315,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support