chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-UNT-RN6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNT-RN6X 7M
Bestel-ID 4685752
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
28 mm x 5 mm x 6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
cilinder met T-gleuf, ronde cilinder bouwvorm, Trekstangcilinder, Zwaluwstaartcilinder, gegroefd
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-UNT-RN6X 7M
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Cilinderbouwvorm
Zwaluwstaartcilinder, gegroefd, cilinder met T-gleuf, ronde cilinder bouwvorm, Trekstangcilinder
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
77,00 €
Artikel totaal
77,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support