chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-UNT-AG41X/S97/S1139 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor With Increased Temperature Range
BIM-UNT-AG41X/S97/S1139
Bestel-ID 4685839
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
28 mm x 5 mm x 6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
cilinder met T-gleuf, ronde cilinder bouwvorm, Trekstangcilinder, Zwaluwstaartcilinder, gegroefd
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Cilinderbouwvorm
Zwaluwstaartcilinder, gegroefd, cilinder met T-gleuf, ronde cilinder bouwvorm, Trekstangcilinder
Uitgangsfunctie
2-draads
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
68,64 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-UNT-AG41X/S97/S1139
Artikel totaal
68,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support