chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-S47SL-AP6X/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
BIM-S47SL-AP6X/S34
Bestel-ID 46862
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
65 mm x 23 mm x 50 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
Rd24
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.015
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT12-GF30-V0
Uitvoering behuizing
GD-AlSi 12
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Magneetveldsensoren
BIM-S47SL-AP6X/S34
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
190,74 €
Artikel totaal
190,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support