chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EA5E150QP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Zender
EA5E150QP
Bestel-ID 3010858
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
30
Afmetingen (L x B x H)
45,2 mm x 36 mm x 227 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Hoogte bewakingsveld (mm)
150
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
4000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Optische resolutie (mm)
5
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
EA5E150QP
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Max. reikwijdte (mm)
4000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
863,75 €
Artikel totaal
863,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support