chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SB12TRPRQ3 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
SB12TRPRQ3
Bestel-ID 3011162
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
30,5 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Functie
Zender-ontvangersysteem
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
1500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
68,16 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SB12TRPRQ3
Artikel totaal
68,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support