chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
R55FVQ-14341 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Foto-elektrische sensor voor glasvezel
R55FVQ-14341
Bestel-ID 3014341
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
97 mm x 30 mm x 25 mm
Bedrijfsmodus
Glaslichtgeleider
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen, Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
10
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
654,62 €
Artikel totaal
654,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
R55FVQ-14341
Contacteer Support