chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EA5R300PUXMODQ-17784 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Ontvanger
EA5R300PUXMODQ-17784
Bestel-ID 3017784
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
60
Afmetingen (L x B x H)
45,2 mm x 36 mm x 379 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Lichtgordijn – ontvanger
Hoogte bewakingsveld (mm)
300
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
4000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Optische resolutie (mm)
5
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
EA5R300PUXMODQ-17784
Eigenschappen
Functie
Lichtgordijn – ontvanger
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
4000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 541,25 €
Artikel totaal
1 541,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support