chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SM312LV W/30' | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Retro-reflectieve sensor
SM312LV W/30'
Bestel-ID 3025876
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Niet-gepolariseerd
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
5000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Max. reikwijdte (mm)
5000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM312LV W/30'
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
268,38 €
Artikel totaal
268,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support