chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLM50P6QPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Slot Sensor
SLM50P6QPMA
Bestel-ID 3029468
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80 mm x 12 mm x 82 mm
Bedrijfsmodus
Zender/ontvangerpaar
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Vork
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Sleufsensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Zink spuitgietwerk vernikkeld
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SLM50P6QPMA
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Sleufsensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
286,84 €
Artikel totaal
286,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support