chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S186E/W30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
S186E/W30
Bestel-ID 3030679
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
950
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
20000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Zender-ontvangersysteem
Max. reikwijdte (mm)
20000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
77,29 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S186E/W30
Artikel totaal
77,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support