chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S30SP6LPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
S30SP6LPQ
Bestel-ID 3033373
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
77,5 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP69
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
6000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S30SP6LPQ
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
6000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
164,72 €
Artikel totaal
164,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support