chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Q40RW3FF200Q1
Bestel-ID 3033388
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Beschermingsgraad
IP69
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
200
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q40RW3FF200Q1
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Max. reikwijdte (mm)
200
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
257,02 €
Artikel totaal
257,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support