chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
D12SP6FVQ | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Foto-elektrische sensor voor glasvezel
D12SP6FVQ
Bestel-ID 3033715
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
70 mm x 12 mm x 30 mm
Bedrijfsmodus
Glaslichtgeleider
Beschermingsgraad
IP11
Bijzondere kenmerken
Telling kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
D12SP6FVQ
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
339,38 €
Artikel totaal
339,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support