chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T30AD9FF150Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
T30AD9FF150Q
Bestel-ID 3041078
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
45 mm x 40 mm x 64 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
150
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NAMUR
Max. reikwijdte (mm)
150
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
210,16 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T30AD9FF150Q
Artikel totaal
210,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support