chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
SME312LPCQD | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter
SME312LPCQD
Bestel-ID 3053711
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Detectie transparante objecten
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Max. reikwijdte (mm)
1000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
252,76 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SME312LPCQD
Artikel totaal
252,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support