chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SME312FP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
SME312FP
Bestel-ID 3053731
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SME312FP
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
231,46 €
Artikel totaal
231,46 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support