chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q60VR3AF2000QPMA3 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
Q60VR3AF2000QPMA3
Bestel-ID 3072074
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
60 mm x 25 mm x 75 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, instelbaar
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Schroefafstelling
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
394,76 €
Artikel totaal
394,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q60VR3AF2000QPMA3
Contacteer Support