chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS18VN6LDQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse lasersensoren
QS18VN6LDQ5
Bestel-ID 3073037
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Laser
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Laserklasse
1
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
300
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
203,05 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VN6LDQ5
Artikel totaal
203,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support