chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS30RQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
QS30RQPMA
Bestel-ID 3073080
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
35 mm x 22 mm x 49 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
875
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
60000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Zender-ontvangersysteem
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Max. reikwijdte (mm)
60000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
141,48 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30RQPMA
Artikel totaal
141,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support