chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
QS30FF600QPMA16
Bestel-ID 3073093
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30FF600QPMA16
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
35 mm x 22 mm x 49 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
680
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Max. reikwijdte (mm)
600
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
174,23 €
Artikel totaal
174,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support