chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45VR3LPQPMA2D | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
Q45VR3LPQPMA2D
Bestel-ID 3073260
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
56,4 mm x 44,5 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
6000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45VR3LPQPMA2D
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Max. reikwijdte (mm)
6000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
266,96 €
Artikel totaal
266,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support