chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LX3ELQ-74932 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Schakellichtscherm
LX3ELQ-74932
Bestel-ID 3074932
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31,8 mm x 25,4 mm x 113,4 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Behuizingsoppervlak
Grijs
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgordijn
Golflengte (nm)
880
Hoogte bewakingsveld (mm)
67
Kabellengte (m)
0.2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
9.5
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LX3ELQ-74932
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Lichtgordijn
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
353,58 €
Artikel totaal
353,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support