chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18EN6DV | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensoren
QS18EN6DV
Bestel-ID 3075218
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
630
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18EN6DV
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
600
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
112,66 €
Artikel totaal
112,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support