chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30ARXQ-75247 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
QS30ARXQ-75247
Bestel-ID 3075247
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
35 mm x 22 mm x 57 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
875
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
213000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30ARXQ-75247
Eigenschappen
Functie
Zender-ontvangersysteem
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Max. reikwijdte (mm)
213000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
243,66 €
Artikel totaal
243,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support