chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS186LE2Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor laser-zender
QS186LE2Q5
Bestel-ID 3075954
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
laser-zender
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Laser
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
650
Kabellengte (m)
0.15
Laserklasse
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
15000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS186LE2Q5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Zender-ontvangersysteem
Max. reikwijdte (mm)
15000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
226,63 €
Artikel totaal
226,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support